Állítógyűrű acél nikkelezett, kékre passzivált 07800-101403
- Pozicionáló és ütköző elem tengelyekhez
- Méretpontos illesztés
- Nagyon nagy tartóerők
- Elkerülhetők a tengelyen keletkező sérülések
Mennyiségi egység
1,53 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Állítógyűrű
DIN
DIN 705
Alak
A
Alaktípus
réselt hernyócsavar
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
nikkelezett, kékre passzivált
Komponens
anyaga
acél
B=Vastagság
12
D1=Belső átmérő
14
D2=Külső átmérő
25
D3
hernyócsavar
M6x8
UNSPSC Code
31161708
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Állítógyűrű, acél, fémtiszta vagy horganyzott, kékre passzivált.
Hernyócsavar, acél, szilárdsági osztály 15H, fémtiszta vagy horganyzott, kékre passzivált.
Hernyócsavar, acél, szilárdsági osztály 15H, fémtiszta vagy horganyzott, kékre passzivált.
Rajzi hivatkozás
1) második hernyócsavar D1 ≥ 75 mérettől
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.