text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Állítógyűrű
DIN
DIN 705
Alak
A
Alaktípus
réselt hernyócsavar
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
nikkelezett, kékre passzivált
Komponens anyaga
acél
B=Vastagság
5
D1=Belső átmérő
3
D2=Külső átmérő
7
D3 hernyócsavar
M2x3
UNSPSC Code
31161708
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
Állítógyűrű, acél, fémtiszta vagy horganyzott, kékre passzivált.
Hernyócsavar, acél, szilárdsági osztály 15H, fémtiszta vagy horganyzott, kékre passzivált.
Rajzi hivatkozás
1) második hernyócsavar D1 ≥ 75 mérettől
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak