Támcsap VDI3366 acél 07679-01-63
Mennyiségi egység
196,23 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Támcsap
Kivitel 1
VDI3366
Alaptest
anyaga
acél
D1=Átmérő
63
L=Hossz
200
A
20
A1
78
B
80
B1
40
D2
23
D3
33
G
hengeres
fejű csavarhoz
M20x100
L2
12
L3
50
T
21,5
T1
16
Terhelhetőség
kg
8000
UNSPSC Code
27111701
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
Acél 1.1191 (CK45). Szakítószilárdság ≈700 N/mm².
Kivitel
Barnított.
További információk
Támcsapok VDI 3366 szerint.
Általában mindig négy támcsapot kell elhelyezni. Négy támcsap alkalmazása esetén figyelembe kell venni, hogy két támcsap tartja a szerszám teljes súlyát. Így a szerszám megfordításakor a teher két támcsapra osztható.
Szállítás belső hatszög nyílású csavarokkal.
Általában mindig négy támcsapot kell elhelyezni. Négy támcsap alkalmazása esetén figyelembe kell venni, hogy két támcsap tartja a szerszám teljes súlyát. Így a szerszám megfordításakor a teher két támcsapra osztható.
Szállítás belső hatszög nyílású csavarokkal.
Rajzi hivatkozás
1) kg max.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.