Támcsap VDI3366 acél 07679-01-50
Mennyiségi egység
78,49 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Hoist pin
Version 1
VDI3366
Main
material
steel
D1=Diameter
50
L=Length
160
A
22
A1
59
B
60
D2
27
D3
39
G
for
socket head screw
M24x70
L2
12
L3
45
Permissible
load
kg
5000
T
25
T1
14
UNSPSC Code
27111701
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
Acél 1.1191 (CK45). Szakítószilárdság ≈700 N/mm².
Kivitel
Barnított.
További információk
Támcsapok VDI 3366 szerint.
Általában mindig négy támcsapot kell elhelyezni. Négy támcsap alkalmazása esetén figyelembe kell venni, hogy két támcsap tartja a szerszám teljes súlyát. Így a szerszám megfordításakor a teher két támcsapra osztható.
Szállítás belső hatszög nyílású csavarokkal.
Általában mindig négy támcsapot kell elhelyezni. Négy támcsap alkalmazása esetén figyelembe kell venni, hogy két támcsap tartja a szerszám teljes súlyát. Így a szerszám megfordításakor a teher két támcsapra osztható.
Szállítás belső hatszög nyílású csavarokkal.
Rajzi hivatkozás
1) kg max.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.