text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gyűrűscsavar
Kivitel 1
forgatható
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
Komponens anyaga
nemesacél
Komponens felülete
csupasz fémtiszta
D=Menet
M24
H=Magasság
90
L=menethossz
36
SW=kulcsnyílás
14
Acélkulcs
1.4462
D1
49
D2
84
D3
52
D4
72
H1
10
Rögzítési mód
csavarozható
S
19
S1
18
Terhelhetőség kg
2500
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
Gyűrű, nemesacél $s14462..
Csavar, nemesacél $s14462..

Kivitel
Gyűrű, kovácsolt és nagy szilárdságra nemesített.
100% elektromágneses repedésvizsgálat az EN 1677-1 szerint, 4-szeres biztonság.
További információk
A DIN 580-as szemescsavarokkal ellentétben a gyűrű forgatható rögzítésű, ezáltal az erő iránya beállítható és a véletlen fel- vagy túlcsavarás kizárt.

– 4-szeres biztonság
– gyűrűtest meghúzott csavarral 360°-ban elfordítható

A névleges teherbírás a szemescsavaron látható. Ez a legkedvezőtlenebb terhelési esetre vonatkozik (lásd táblázat). A bevizsgálási erő a megengedett teherbírás 2,5-szerese. A megadott terhelést nem szabad túllépni.
Elveszíthetetlen de leszerelhető, hengeresfejű, belső hatszög kulcsnyílású csavarokkal. A szemescsavarok DGUV-bevizsgáláson mentek át.

A szemescsavarok digitális RFID-chipet tartalmaznak beágyazott tanúsítvánnyal a széria nyomon követhetőséghez.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak