Gyűrűscsavar forgatható nemesacél fémtiszta 07695-01-1218
Mennyiségi egység
122,88 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gyűrűscsavar
Kivitel 1
forgatható
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
D=Menet
M12
H=Magasság
56
L=menethossz
18
SW=kulcsnyílás
8
Acélkulcs
1.4462
D1
30
D2
52
D3
33
D4
44
H1
5
Rögzítési mód
csavarozható
S
10
S1
11
Terhelhetőség
kg
500
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
Gyűrű, nemesacél $s14462..
Csavar, nemesacél $s14462..
Kivitel
Gyűrű, kovácsolt és nagy szilárdságra nemesített.
100% elektromágneses repedésvizsgálat az EN 1677-1 szerint, 4-szeres biztonság.
100% elektromágneses repedésvizsgálat az EN 1677-1 szerint, 4-szeres biztonság.
További információk
A DIN 580-as szemescsavarokkal ellentétben a gyűrű forgatható rögzítésű, ezáltal az erő iránya beállítható és a véletlen fel- vagy túlcsavarás kizárt.
– 4-szeres biztonság
– gyűrűtest meghúzott csavarral 360°-ban elfordítható
A névleges teherbírás a szemescsavaron látható. Ez a legkedvezőtlenebb terhelési esetre vonatkozik (lásd táblázat). A bevizsgálási erő a megengedett teherbírás 2,5-szerese. A megadott terhelést nem szabad túllépni.
Elveszíthetetlen de leszerelhető, hengeresfejű, belső hatszög kulcsnyílású csavarokkal. A szemescsavarok DGUV-bevizsgáláson mentek át.
A szemescsavarok digitális RFID-chipet tartalmaznak beágyazott tanúsítvánnyal a széria nyomon követhetőséghez.
– 4-szeres biztonság
– gyűrűtest meghúzott csavarral 360°-ban elfordítható
A névleges teherbírás a szemescsavaron látható. Ez a legkedvezőtlenebb terhelési esetre vonatkozik (lásd táblázat). A bevizsgálási erő a megengedett teherbírás 2,5-szerese. A megadott terhelést nem szabad túllépni.
Elveszíthetetlen de leszerelhető, hengeresfejű, belső hatszög kulcsnyílású csavarokkal. A szemescsavarok DGUV-bevizsgáláson mentek át.
A szemescsavarok digitális RFID-chipet tartalmaznak beágyazott tanúsítvánnyal a széria nyomon követhetőséghez.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.