text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gyűrűscsavar
Kivitel 1
rögzített
DIN
hasonló, mint a DIN 580
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
D1=Menet
M20
Acélkulcs
1.4401
D2
40
D3
72
D4
40
E
14
H
71
L
30
Rögzítési mód
csavarozható
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

Nemesacél 1.4401.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Könnyű emelő és tartó tevékenységekhez, különleges követelmények nélkül, mint például kerítésépítés, lánckorlát, valamint könnyű befogási munkák.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak