text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gyűrűscsavar
Kivitel 1
rögzített
DIN
hasonló, mint a DIN 580
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
D1=Menet
M12
Acélkulcs
1.4401
D2
30
D3
54
D4
30
E
10
H
53
L
20,5
Rögzítési mód
csavarozható
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
Nemesacél 1.4401.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Könnyű emelő és tartó tevékenységekhez, különleges követelmények nélkül, mint például kerítésépítés, lánckorlát, valamint könnyű befogási munkák.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak