Gyűrűscsavar rögzített nemesacél fémtiszta 07680-01-08
- Emelő és hordozó tevékenységekhez
Felhasználási területek: kerítésépítés, sorompóláncok, könnyű beszorítások - Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás, logisztika, szállítástechnika
Mennyiségi egység
5,41 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gyűrűscsavar
Kivitel 1
rögzített
DIN
hasonló, mint a DIN 580
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=Menet
M8
Acélkulcs
1.4401
D2
20
D3
36
D4
20
E
6
H
36
L
13
Rögzítési mód
csavarozható
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
Nemesacél 1.4401.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Könnyű emelő és tartó tevékenységekhez, különleges követelmények nélkül, mint például kerítésépítés, lánckorlát, valamint könnyű befogási munkák.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.