Gyűrűscsavar forgatható acél sárga műanyag bevonatú 07695-30450
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás, logisztika, szállítástechnika
- 100% elektromágneses repedésvizsgálat
- 4-szeres biztonság
- Beállítható erőirány, oldalirányú terhelés 90°-ig lehetséges
- Alkalmazási hőmérséklet -20 °C ... +100 °C
Mennyiségi egység
122,41 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gyűrűscsavar
Kivitel 1
forgatható
Kivitel 2
imbuszkulcs nélkül
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
műanyag bevonatú
Alaptest
színe
sárga
Komponensek
színe
fekete
D=Menet
M30
Acélkulcs
1.6541
D1
60
D2
108
D3
62
H
112
L
45
Rögzítési mód
csavarozható
S
27
S1
26
SW
17
Terhelhetőség
kg
4500
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
Gyűrű, 1.6541 acél.
Csavar, acél.
Csavar, acél.
Kivitel
Szem, kovácsolt és nagyszilárdságra nemesített.
100% elektromágneses repedésvizsgálat az EN 1677-1 szerint, 4-szeres biztonság.
Műanyag bevonatú.
Csavar, 10.9 szilárdsági osztály.
100% elektromágneses repedésvizsgálat az EN 1677-1 szerint, 4-szeres biztonság.
Műanyag bevonatú.
Csavar, 10.9 szilárdsági osztály.
További információk
A DIN 580 szemescsavarokkal ellentétben a szem forgatható csapágyazású, ezáltal beállítható az erő iránya és kizárt a véletlen fel- vagy túlcsavarás.
– 4-szeres biztonság
– oldalirányú illesztés 90°-ban lehetséges
– meghúzott csavar esetén a gyűrűtest 360°-ban forgatható
A megadott terhelési értékek 1x névleges menetátmérőnek megfelelő minimális becsavarási mélységre vonatkoznak, 363 N/mm² minimális húzószilárdságú acél esetén, -20 °C ... +100 °C alkalmazási hőmérséklet mellett.
– 4-szeres biztonság
– oldalirányú illesztés 90°-ban lehetséges
– meghúzott csavar esetén a gyűrűtest 360°-ban forgatható
A megadott terhelési értékek 1x névleges menetátmérőnek megfelelő minimális becsavarási mélységre vonatkoznak, 363 N/mm² minimális húzószilárdságú acél esetén, -20 °C ... +100 °C alkalmazási hőmérséklet mellett.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.