text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gyűrűscsavar
Kivitel 1
forgatható
Kivitel 2
imbuszkulccsal
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
műanyag bevonatú
Alaptest színe
sárga
Komponensek színe
fekete
D=Menet
M12
Acélkulcs
1.6541
D1
30
D2
52
D3
34
D4
46
H
55
L
18
Rögzítési mód
csavarozható
S
11
S1
11
SW
8
Terhelhetőség kg
750
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
Gyűrű, 1.6541 acél.
Csavar, acél.
Kivitel
Szem, kovácsolt és nagyszilárdságra nemesített.
100% elektromágneses repedésvizsgálat az EN 1677-1 szerint, 4-szeres biztonság.
Műanyag bevonatú.
Csavar, 10.9 szilárdsági osztály.
További információk
A DIN 580 szemescsavarokkal ellentétben a szem forgatható csapágyazású, ezáltal beállítható az erő iránya és kizárt a véletlen fel- vagy túlcsavarás.

– 4-szeres biztonság
– oldalirányú illesztés 90°-ban lehetséges
– meghúzott csavar esetén a gyűrűtest 360°-ban forgatható

A megadott terhelési értékek 1x névleges menetátmérőnek megfelelő minimális becsavarási mélységre vonatkoznak, 363 N/mm² minimális húzószilárdságú acél esetén, -20 °C ... +100 °C alkalmazási hőmérséklet mellett.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak