text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gyűrűscsavar
Kivitel 1
rögzített
DIN
DIN 580
Alaptest anyaga
nemesacél
D1=Menet
M10
Acélkulcs
1.4301
D2
25
D3
45
D4
25
E
8
F1 max. kN
2,3
F2 max. kN
1,7
H
45
K
10
L
17
M
12
Rögzítési mód
csavarozható
Terhelhetőség kg
173,4
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
1.1141 betétedzésű acél, 1.4301 nemesacél vagy 1.4401 nemesacél.

Kivitel
Süllyesztékben kovácsolt
Acél, fémtiszta
Acél, galvanikusan horganyzott
További információk
Magas követelményekkel rendelkező emelési és támasztási feladatokhoz biztonsági területen (gépipar, teherfelvevő eszközök, kötözőeszközök).
A CE-jelölés a gyűrűcsavarba van beütve.
F2 teherbírás gyűrűscsavaronként max. 45° alatt.
Egyedi igényre
Megfelelőségi tanúsítvány.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak