Gyűrűscsavar rögzített acél galvanikusan horganyzott 07680-016
- Emelési tevékenységekhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás, logisztika, szállítástechnika
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Sales unit
2,88 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Ring bolt
Version 1
fixed
DIN
DIN 580
Main
material
steel
Surface finish
body
electro zinc-plated
D1=Thread
M16
D2
35
D3
63
D4
35
E
12
F1 max.
kN
7
F2 max.
kN
5
H
62
K
14
L
27
M
16
Permissible
load
kg
510
Steel code
1.1141
UNSPSC Code
31161511
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
Description
Anyag
1.1141 betétedzésű acél, 1.4301 nemesacél vagy 1.4401 nemesacél.
Kivitel
Süllyesztékben kovácsolt
Acél, fémtiszta
Acél, galvanikusan horganyzott
Acél, fémtiszta
Acél, galvanikusan horganyzott
További információk
Magas követelményekkel rendelkező emelési és támasztási feladatokhoz biztonsági területen (gépipar, teherfelvevő eszközök, kötözőeszközök).
A CE-jelölés a gyűrűcsavarba van beütve.
F2 teherbírás gyűrűscsavaronként max. 45° alatt.
A CE-jelölés a gyűrűcsavarba van beütve.
F2 teherbírás gyűrűscsavaronként max. 45° alatt.
Egyedi igényre
Megfelelőségi tanúsítvány.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.