Gyűrűscsavar rögzített acél galvanikusan horganyzott 07680-008
- Emelési tevékenységekhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás, logisztika, szállítástechnika
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
1,12 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gyűrűscsavar
Kivitel 1
rögzített
DIN
DIN 580
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
galvanikusan horganyzott
D1=Menet
M8
Acélkulcs
1.1141
D2
20
D3
36
D4
20
E
6
F1 max.
kN
1,4
F2 max.
kN
0,95
H
36
K
8
L
13
M
10
Terhelhetőség
kg
96,9
UNSPSC Code
31161511
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
1.1141 betétedzésű acél, 1.4301 nemesacél vagy 1.4401 nemesacél.
Kivitel
Süllyesztékben kovácsolt
Acél, fémtiszta
Acél, galvanikusan horganyzott
Acél, fémtiszta
Acél, galvanikusan horganyzott
További információk
Magas követelményekkel rendelkező emelési és támasztási feladatokhoz biztonsági területen (gépipar, teherfelvevő eszközök, kötözőeszközök).
A CE-jelölés a gyűrűcsavarba van beütve.
F2 teherbírás gyűrűscsavaronként max. 45° alatt.
A CE-jelölés a gyűrűcsavarba van beütve.
F2 teherbírás gyűrűscsavaronként max. 45° alatt.
Egyedi igényre
Megfelelőségi tanúsítvány.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.