Gyűrűscsavar rögzített acél fémtiszta 07680-10
- Emelési tevékenységekhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás, logisztika, szállítástechnika
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
1,44 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gyűrűscsavar
Kivitel 1
rögzített
DIN
DIN 580
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=Menet
M10
Acélkulcs
1.1141
D2
25
D3
45
D4
25
E
8
F1 max.
kN
2,3
F2 max.
kN
1,7
H
45
K
10
L
17
M
12
Rögzítési mód
csavarozható
Terhelhetőség
kg
173,4
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
1.1141 betétedzésű acél, 1.4301 nemesacél vagy 1.4401 nemesacél.
Kivitel
Süllyesztékben kovácsolt
Acél, fémtiszta
Acél, galvanikusan horganyzott
Acél, fémtiszta
Acél, galvanikusan horganyzott
További információk
Magas követelményekkel rendelkező emelési és támasztási feladatokhoz biztonsági területen (gépipar, teherfelvevő eszközök, kötözőeszközök).
A CE-jelölés a gyűrűcsavarba van beütve.
F2 teherbírás gyűrűscsavaronként max. 45° alatt.
A CE-jelölés a gyűrűcsavarba van beütve.
F2 teherbírás gyűrűscsavaronként max. 45° alatt.
Egyedi igényre
Megfelelőségi tanúsítvány.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.