Gyűrűs anya rögzített nemesacél fémtiszta 07690-01-20
- Emelési tevékenységekhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás, logisztika, szállítástechnika
Mennyiségi egység
24,36 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gyűrűs anya
Kivitel 1
rögzített
DIN
hasonló, mint a DIN 582
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=Menet
M20
Acélkulcs
1.4401
D2
40
D3
72
D4
40
E
14
H
71
Rögzítési mód
csavarozható
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
Nemesacél 1.4401.
Kivitel
Fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.