text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gyűrűs anya
Kivitel 1
rögzített
DIN
hasonló, mint a DIN 582
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
D1=Menet
M8
Acélkulcs
1.4401
D2
20
D3
36
D4
20
E
6
H
36
Rögzítési mód
csavarozható
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
Nemesacél 1.4401.

Kivitel
Fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought