text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gyűrűs anya
Kivitel 1
rögzített
DIN
DIN 582
Alaptest anyaga
nemesacél
D1=Menet
M10
Acélkulcs
1.4401
D2
25
D3
45
D4
25
E
10
F1 max. kN
2,3
F2 max. kN
1,7
H
45
K
10
M
12
Rögzítési mód
csavarozható
Terhelhetőség kg
173,4
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
1.1141 betétedzésű acél, 1.4301 nemesacél vagy 1.4401 nemesacél.

Kivitel
süllyesztékben kovácsolt.
További információk
Magas követelményekkel rendelkező emelési és támasztási feladatokhoz biztonsági területen (gépipar, teherfelvevő eszközök, kötözőeszközök).
A CE-jelölés a gyűrűcsavarba van beütve.
F2 teherbírás gyűrűscsavaronként max. 45° alatt.
Egyedi igényre
Megfelelőségi tanúsítvány.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak