text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gyűrűs anya
Kivitel 1
rögzített
DIN
DIN 582
Alaptest anyaga
nemesacél
D1=Menet
M16
Acélkulcs
1.4301
D2
35
D3
63
D4
35
E
13
F1 max. kN
7
F2 max. kN
5
H
62
K
14
M
16
Rögzítési mód
csavarozható
Terhelhetőség kg
510
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

1.1141 betétedzésű acél, 1.4301 nemesacél vagy 1.4401 nemesacél.

Kivitel
süllyesztékben kovácsolt.
További információk
Magas követelményekkel rendelkező emelési és támasztási feladatokhoz biztonsági területen (gépipar, teherfelvevő eszközök, kötözőeszközök).
A CE-jelölés a gyűrűcsavarba van beütve.
F2 teherbírás gyűrűscsavaronként max. 45° alatt.
Egyedi igényre
Megfelelőségi tanúsítvány.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak