Gyűrűs anya rögzített acél galvanikusan horganyzott 07690-016
- Emelési tevékenységekhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás, logisztika, szállítástechnika
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
2,89 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gyűrűs anya
Kivitel 1
rögzített
DIN
DIN 582
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
galvanikusan horganyzott
D1=Menet
M16
Acélkulcs
1.1141
D2
35
D3
63
D4
35
E
13
F1 max.
kN
7
F2 max.
kN
5
H
62
K
14
M
16
Terhelhetőség
kg
510
UNSPSC Code
31161506
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
1.1141 betétedzésű acél, 1.4301 nemesacél vagy 1.4401 nemesacél.
Kivitel
süllyesztékben kovácsolt.
További információk
Magas követelményekkel rendelkező emelési és támasztási feladatokhoz biztonsági területen (gépipar, teherfelvevő eszközök, kötözőeszközök).
A CE-jelölés a gyűrűcsavarba van beütve.
F2 teherbírás gyűrűscsavaronként max. 45° alatt.
A CE-jelölés a gyűrűcsavarba van beütve.
F2 teherbírás gyűrűscsavaronként max. 45° alatt.
Egyedi igényre
Megfelelőségi tanúsítvány.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.