text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gyűrűs anya
Kivitel 1
rögzített
DIN
DIN 582
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
galvanikusan horganyzott
D1=Menet
M8
Acélkulcs
1.1141
D2
20
D3
36
D4
20
E
8,5
F1 max. kN
1,4
F2 max. kN
0,95
H
36
K
8
M
10
Terhelhetőség kg
96,9
UNSPSC Code
31161506
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
1.1141 betétedzésű acél, 1.4301 nemesacél vagy 1.4401 nemesacél.

Kivitel
süllyesztékben kovácsolt.
További információk
Magas követelményekkel rendelkező emelési és támasztási feladatokhoz biztonsági területen (gépipar, teherfelvevő eszközök, kötözőeszközök).
A CE-jelölés a gyűrűcsavarba van beütve.
F2 teherbírás gyűrűscsavaronként max. 45° alatt.
Egyedi igényre
Megfelelőségi tanúsítvány.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak