Gyűrűs anya rögzített acél fémtiszta 07690-12
- Emelési tevékenységekhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás, logisztika, szállítástechnika
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
1,79 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gyűrűs anya
Kivitel 1
rögzített
DIN
DIN 582
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=Menet
M12
Acélkulcs
1.1141
D2
30
D3
54
D4
30
E
11
F1 max.
kN
3,4
F2 max.
kN
2,4
H
53
K
12
M
14
Rögzítési mód
csavarozható
Terhelhetőség
kg
244,8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
1.1141 betétedzésű acél, 1.4301 nemesacél vagy 1.4401 nemesacél.
Kivitel
süllyesztékben kovácsolt.
További információk
Magas követelményekkel rendelkező emelési és támasztási feladatokhoz biztonsági területen (gépipar, teherfelvevő eszközök, kötözőeszközök).
A CE-jelölés a gyűrűcsavarba van beütve.
F2 teherbírás gyűrűscsavaronként max. 45° alatt.
A CE-jelölés a gyűrűcsavarba van beütve.
F2 teherbírás gyűrűscsavaronként max. 45° alatt.
Egyedi igényre
Megfelelőségi tanúsítvány.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.