text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Ring nut
Version 1
fixed
DIN
DIN 582
Main material
steel
Surface finish body
bright
D1=Thread
M10
D2
25
D3
45
D4
25
E
10
F1 max. kN
2,3
F2 max. kN
1,7
H
45
K
10
Kind of fastening
screw-on
M
12
Permissible load kg
173,4
Steel code
1.1141
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
Description

Anyag

1.1141 betétedzésű acél, 1.4301 nemesacél vagy 1.4401 nemesacél.

Kivitel
süllyesztékben kovácsolt.
További információk
Magas követelményekkel rendelkező emelési és támasztási feladatokhoz biztonsági területen (gépipar, teherfelvevő eszközök, kötözőeszközök).
A CE-jelölés a gyűrűcsavarba van beütve.
F2 teherbírás gyűrűscsavaronként max. 45° alatt.
Egyedi igényre
Megfelelőségi tanúsítvány.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak