Rögzítési pont forgatható acél Vörös műanyag bevonatú 07720-5000
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás, logisztika, szállítástechnika
- Gyors szerelést tesznek lehetővé
- Kompakt kivitel
- Minden oldalról terhelhető
- 4-szeres biztonság törés ellen
Mennyiségi egység
34,26 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítési pont
Kivitel 1
forgatható
Kivitel 2
rugós szalag nélkül
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
műanyag bevonatú
Alaptest
színe
Vörös
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
B=Hegesztési szélesség
55
Acélkulcs
1.6541
B1
50
H
48
H1
57
Hegesztési
varrat
HV 12 + a4
L
108
L1
60
Rögzítési mód
hegeszthető
S
22
Terhelhetőség
kg
5300
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
Kengyel, 1.6541 acél.
Hegeszthető keret, acél (S355JR).
Hegeszthető keret, acél (S355JR).
Kivitel
Kengyel, kovácsolt, nagyszilárdságra nemesített, műanyag bevonatú, piros.
Hegeszthető keret, kovácsolt, nemesített, fémtiszta.
Hegeszthető keret, kovácsolt, nemesített, fémtiszta.
További információk
A hegesztésre szolgáló rögzítési pontok gyors szerelés tesznek lehetővé.
Kompakt építési móddal rendelkeznek és minden irányból 4-szeres biztonsággal terhelhetők törés ellen.
A hegeszthető keret jól hegeszthető S355JR anyagból (St 52-3) kovácsolt. A távolsági ütközők távolságot biztosítanak a gyökérhegesztéshez szükséges légrés számára (kb. 3 mm).
A táblázatban megadott teherbírás jól olvashatóan fel van tüntetve a hegeszthető kereten. Ez az oldalt felsorolt terhelési módok legkedvezőtlenebb terhelési esetére vonatkozik.
A hegesztést egy EN 287-1 szerint minősített hegesztőnek kell elvégeznie.
Kompakt építési móddal rendelkeznek és minden irányból 4-szeres biztonsággal terhelhetők törés ellen.
A hegeszthető keret jól hegeszthető S355JR anyagból (St 52-3) kovácsolt. A távolsági ütközők távolságot biztosítanak a gyökérhegesztéshez szükséges légrés számára (kb. 3 mm).
A táblázatban megadott teherbírás jól olvashatóan fel van tüntetve a hegeszthető kereten. Ez az oldalt felsorolt terhelési módok legkedvezőtlenebb terhelési esetére vonatkozik.
A hegesztést egy EN 287-1 szerint minősített hegesztőnek kell elvégeznie.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.