text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Menetes emelőcsap
Kivitel 1
önbiztosító
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
diszperziós edződésű
Komponens anyaga
alumínium
Komponens felülete
eloxált
Komponensek színe
kék
Acélkulcs
1.4542
D
10,07
D1
M12
D2
21,5
D3
14
L
24
L1
17
L2
12
L3
40
L4
60,3
L5
100
Teherbírás N
500
UNSPSC Code
27111702
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

Csap és menetes elem nemesacél 1.4542.

Kézi fogantyú és nyomógomb alumínium.

Rugó nemesacél.

Kivitel
Csap és menetes elem, kiválásos keményítésű.
Kézi fogantyú, kékre eloxált.
Nyomógomb, narancssárga, eloxált.
További információk
A kézfogantyúval ellátott menetes emelőcsap univerzálisan használhatók gyors és egyszerű hordozóelemként alkatrészek, munkadarabok, eszközök stb. kézi erővel történő szállításához.
A menetes szegmenseket a nyomógomb megnyomásával lehet feloldani, és a menetes emelőcsapot be lehet illeszteni a menetes furatba vagy ki lehet venni belőle. A nyomógomb elengedésével a menetszegmensek szilárdan bereteszelődnek. Ezzel elmarad az időigényes be- és kicsavarozás, mint pl. a szemescsavaroknál.

A használat előfeltétele a méretpontos menetes furat megfelelő anyagszilárdság mellett.

Mindegyik menetes emelőcsaphoz részletes használati utasítást mellékelünk.

Korrózió ellen védett.
Hőmérséklet-tartomány
max. +250 °C.
Felszerelés
Szerelés:
1. Nyomja meg a gombot és tartsa lenyomva.
2. Dugja be a menetes emelőcsapot.
3. Engedje el a gombot (A gombnak ismét a kiindulási
helyzetben kell lennie).
4. Forgassa a menetes emelőcsapot addig, amíg teljes felületével a felfekvési felületet érinti.
5. Győződjön meg róla, hogy a
felfogómenet menetes szegmensei
bekattantak-e.

Szétszerelés:
1. Forgassa a menetes emelőcsapot
kb. egy negyed fordulattal az óramutató
járásával ellentétes irányba.
2. Nyomja meg a gombot és tartsa lenyomva.
3. Húzza ki a menetes emelőcsapot.
4. Engedje el a gombot.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak