Menetes emelőcsap nemesacél mangán-foszfátozott 07785-01-16
- Gyors és egyszerű hordozóelem mozgó és forgatható seklivel
- A golyók a nyomógomb segítségével oldhatók ki
- A golyók a nyomógomb elengedésével reteszelhetők
- Korrózió ellen védett és időjárásálló
- TÜV által bevizsgált
Mennyiségi egység
244,55 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Menetes emelőcsap
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
mangán-foszfátozott
D1=Menet
M16
L1=szárhossz
17
D2
13,8
D5
21,5
F1
kN
8,4
F2
kN
4,5
F3
kN
4,2
L10
12
L2
24
L3
25,7
L4
36
L5
27
L6
30
L7
49
L8
87,5
L9
21,5
UNSPSC Code
27111702
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Csap, nemesacél 1.4542.
Sekli, nemesacél 1.4571.
Menetes elem, nemesacél 1.4542.
Nyomógomb, alumínium.
Rugó, nemesacél.
Kivitel
Csap, diszperziós edzésű.
Menetes elem, diszperziós edzésű.
Nyomógomb, narancssárga, eloxált.
Menetes elem, diszperziós edzésű.
Nyomógomb, narancssárga, eloxált.
További információk
A menetes emelőcsapok mozgatható seklivel rendelkeznek és gyors és egyszerű tartóelemként használhatók. A nyomógomb lenyomásával kireteszelődnek a menetszegmensek és a menetes emelőcsap betolható a menetes furatba vagy kihúzható a furatból. A nyomógomb elengedésével a menetszegmensek szilárdan bereteszelődnek. Ezzel elmarad az időigényes be- és kicsavarozás, mint pl. a szemescsavaroknál.
A sekli 180° fokban elfordítható. A sekliben lévő biztosító stift megakadályozza a nyomógomb nem szándékos kioldását egyenes húzás mellett.
A használat előfeltétele a méretpontos menetes furat megfelelő anyagszilárdság mellett.
Mindegyik menetes emelőcsaphoz részletes használati utasítást mellékelünk.
Korrózió ellen védett és időjárásálló.
TÜV által bevizsgált.
Az adatok X min., F1, F2 és F3 a DIN EN 13155 szabvány szerint ellenőrzöttek és a próbaterhelés a névleges terhelés 3-szorosának felel meg.
A sekli 180° fokban elfordítható. A sekliben lévő biztosító stift megakadályozza a nyomógomb nem szándékos kioldását egyenes húzás mellett.
A használat előfeltétele a méretpontos menetes furat megfelelő anyagszilárdság mellett.
Mindegyik menetes emelőcsaphoz részletes használati utasítást mellékelünk.
Korrózió ellen védett és időjárásálló.
TÜV által bevizsgált.
Az adatok X min., F1, F2 és F3 a DIN EN 13155 szabvány szerint ellenőrzöttek és a próbaterhelés a névleges terhelés 3-szorosának felel meg.
Hőmérséklet-tartomány
max. +250 °C.
Felszerelés
Szerelés:
1. Nyomja meg a gombot és tartsa lenyomva.
2. Dugja be a menetes emelőcsapot.
3. Engedje el a gombot (A gombnak ismét a kiindulási
helyzetben kell lennie).
4. Forgassa a menetes emelőcsapot addig, amíg teljes felületével a felfekvési felületet érinti.
5. Győződjön meg róla, hogy a
felfogómenet menetes szegmensei
bekattantak-e.
Szétszerelés:
1. Forgassa a menetes emelőcsapot
kb. egy negyed fordulattal az óramutató
járásával ellentétes irányba.
2. Nyomja meg a gombot és tartsa lenyomva.
3. Húzza ki a menetes emelőcsapot.
4. Engedje el a gombot.
1. Nyomja meg a gombot és tartsa lenyomva.
2. Dugja be a menetes emelőcsapot.
3. Engedje el a gombot (A gombnak ismét a kiindulási
helyzetben kell lennie).
4. Forgassa a menetes emelőcsapot addig, amíg teljes felületével a felfekvési felületet érinti.
5. Győződjön meg róla, hogy a
felfogómenet menetes szegmensei
bekattantak-e.
Szétszerelés:
1. Forgassa a menetes emelőcsapot
kb. egy negyed fordulattal az óramutató
járásával ellentétes irányba.
2. Nyomja meg a gombot és tartsa lenyomva.
3. Húzza ki a menetes emelőcsapot.
4. Engedje el a gombot.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.