text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Menetes emelőcsap
Kivitel 1
with revolving shackle
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
mangán-foszfátozott
D1=Menet
M12
L1=szárhossz
17
D2
10,07
D4
33,5
D5
38
D6
20
F1 kN
6,2
F2 kN
2,5
F3 kN
2,3
L10
12
L2
24
L3
25,7
L4
54,9
L5
42,5
L6
46
L7
68
L8
123,7
L9
38
Meghúzási nyomaték max. Nm
2
UNSPSC Code
27111702
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

Csap, nemesacél 1.4542.

Sekli, nemesacél 1.4571.

Menetes elem, nemesacél 1.4542.

Nyomógomb, alumínium.

Rugó, nemesacél.

Kivitel
Csap, diszperziós edzésű.
Menetes elem, diszperziós edzésű.
Nyomógomb, narancssárga, eloxált.
További információk
A menetes emelőcsapok mozgatható és elfordítható seklivel rendelkeznek és gyors és egyszerű tartóelemként kerülnek felhasználásra. A nyomógomb lenyomásával kireteszelődnek a menetszegmensek és a menetes emelőcsap betolható a menetes furatba vagy kihúzható a furatból. A nyomógomb elengedésével a menetszegmensek szilárdan bereteszelődnek. Ezzel elmarad az időigényes be- és kicsavarozás, mint pl. a szemescsavaroknál.

Az elfordítható és forgatható sekli az emeléskor a húzás irányába fordul, miközben a csap nem fordul el. A sekliben lévő biztosító stift megakadályozza a nyomógomb nem szándékos kioldását egyenes húzás mellett.

A használat előfeltétele a méretpontos menetes furat megfelelő anyagszilárdság mellett.

Mindegyik menetes emelőcsaphoz részletes használati utasítást mellékelünk.

Korrózió ellen védett és időjárásálló.

TÜV által bevizsgált.

Az adatok X min., F1, F2 és F3 a DIN EN 13155 szabvány szerint ellenőrzöttek és a próbaterhelés a névleges terhelés 3-szorosának felel meg.
Kullanım
Szerelés:
1. Nyomja meg a gombot és tartsa lenyomva.
2. Dugja be a menetes emelőcsapot.
3. Engedje el a gombot (A gombnak ismét a kiindulási
helyzetben kell lennie).
4. Forgassa a menetes emelőcsapot addig, amíg teljes felületével a felfekvési felületet érinti.
5. Győződjön meg róla, hogy a
felfogómenet menetes szegmensei
bekattantak-e.

Szétszerelés:
1. Forgassa a menetes emelőcsapot
kb. egy negyed fordulattal az óramutató
járásával ellentétes irányba.
2. Nyomja meg a gombot és tartsa lenyomva.
3. Húzza ki a menetes emelőcsapot.
4. Engedje el a gombot.
Hőmérséklet-tartomány
max. +250 °C.
Menetméret M24: 150 °C foktól kezdve a terhelés lineáris felvétele 23%.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought