Menetes emelőcsap with revolving shackle nemesacél mangán-foszfátozott 07785-06-08
- Gyors és egyszerű hordozóelem mozgatható és forgatható seklivel
- A golyók a nyomógomb segítségével oldhatók ki
- A golyók a nyomógomb elengedésével reteszelhetők
- Korrózió ellen védett és időjárásálló
- TÜV által bevizsgált
Mennyiségi egység
336,03 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Menetes emelőcsap
Kivitel 1
with revolving shackle
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
mangán-foszfátozott
D1=Menet
M8
L1=szárhossz
12
D2
6,62
D4
33,5
D5
38
D6
20
F1
kN
2,1
F2
kN
0,9
F3
kN
0,8
L10
8
L2
17,8
L3
25,7
L4
54,9
L5
42,5
L6
46
L7
68
L8
123,7
L9
38
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
2
UNSPSC Code
27111702
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Csap, nemesacél 1.4542.
Sekli, nemesacél 1.4571.
Menetes elem, nemesacél 1.4542.
Nyomógomb, alumínium.
Rugó, nemesacél.
Kivitel
Csap, diszperziós edzésű.
Menetes elem, diszperziós edzésű.
Nyomógomb, narancssárga, eloxált.
Menetes elem, diszperziós edzésű.
Nyomógomb, narancssárga, eloxált.
További információk
A menetes emelőcsapok mozgatható és elfordítható seklivel rendelkeznek és gyors és egyszerű tartóelemként kerülnek felhasználásra. A nyomógomb lenyomásával kireteszelődnek a menetszegmensek és a menetes emelőcsap betolható a menetes furatba vagy kihúzható a furatból. A nyomógomb elengedésével a menetszegmensek szilárdan bereteszelődnek. Ezzel elmarad az időigényes be- és kicsavarozás, mint pl. a szemescsavaroknál.
Az elfordítható és forgatható sekli az emeléskor a húzás irányába fordul, miközben a csap nem fordul el. A sekliben lévő biztosító stift megakadályozza a nyomógomb nem szándékos kioldását egyenes húzás mellett.
A használat előfeltétele a méretpontos menetes furat megfelelő anyagszilárdság mellett.
Mindegyik menetes emelőcsaphoz részletes használati utasítást mellékelünk.
Korrózió ellen védett és időjárásálló.
TÜV által bevizsgált.
Az adatok X min., F1, F2 és F3 a DIN EN 13155 szabvány szerint ellenőrzöttek és a próbaterhelés a névleges terhelés 3-szorosának felel meg.
Az elfordítható és forgatható sekli az emeléskor a húzás irányába fordul, miközben a csap nem fordul el. A sekliben lévő biztosító stift megakadályozza a nyomógomb nem szándékos kioldását egyenes húzás mellett.
A használat előfeltétele a méretpontos menetes furat megfelelő anyagszilárdság mellett.
Mindegyik menetes emelőcsaphoz részletes használati utasítást mellékelünk.
Korrózió ellen védett és időjárásálló.
TÜV által bevizsgált.
Az adatok X min., F1, F2 és F3 a DIN EN 13155 szabvány szerint ellenőrzöttek és a próbaterhelés a névleges terhelés 3-szorosának felel meg.
Kullanım
Szerelés:
1. Nyomja meg a gombot és tartsa lenyomva.
2. Dugja be a menetes emelőcsapot.
3. Engedje el a gombot (A gombnak ismét a kiindulási
helyzetben kell lennie).
4. Forgassa a menetes emelőcsapot addig, amíg teljes felületével a felfekvési felületet érinti.
5. Győződjön meg róla, hogy a
felfogómenet menetes szegmensei
bekattantak-e.
Szétszerelés:
1. Forgassa a menetes emelőcsapot
kb. egy negyed fordulattal az óramutató
járásával ellentétes irányba.
2. Nyomja meg a gombot és tartsa lenyomva.
3. Húzza ki a menetes emelőcsapot.
4. Engedje el a gombot.
1. Nyomja meg a gombot és tartsa lenyomva.
2. Dugja be a menetes emelőcsapot.
3. Engedje el a gombot (A gombnak ismét a kiindulási
helyzetben kell lennie).
4. Forgassa a menetes emelőcsapot addig, amíg teljes felületével a felfekvési felületet érinti.
5. Győződjön meg róla, hogy a
felfogómenet menetes szegmensei
bekattantak-e.
Szétszerelés:
1. Forgassa a menetes emelőcsapot
kb. egy negyed fordulattal az óramutató
járásával ellentétes irányba.
2. Nyomja meg a gombot és tartsa lenyomva.
3. Húzza ki a menetes emelőcsapot.
4. Engedje el a gombot.
Hőmérséklet-tartomány
max. +250 °C.
Menetméret M24: 150 °C foktól kezdve a terhelés lineáris felvétele 23%.
Menetméret M24: 150 °C foktól kezdve a terhelés lineáris felvétele 23%.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.