text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Locating bush
Version 1
for ball lifting pin
Main material
stainless steel
D1=Thread
12
D2=Outside diameter
M24x1,5
L1=thread length
25
D3
32
D4
14,7
L2
36,5
L3
24
SW
27
Tightening torque Nm
220
UNSPSC Code
27111702
X
1,5
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
1.4542 nemesacél.

Kivitel
edzett.
További információk
A felfogó perselyek lehetővé teszik a golyós emelőcsapok biztonságos és gyors rögzítését. Egyszerű és folyamatbiztos telepítést kínálnak különböző hordozóanyagokba. Vékonyfalú alkatrészekhez és zsákfuratokhoz is használható.
Korrózióállóak és kopásállóak.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak