Locating bush for ball lifting pin stainless steel 07781-1015
- Golyós tartócsapok biztonságos és gyors felfogásának lehetősége
- Folyamatbiztos beszerelés különböző hordozó anyagokba
Sales unit
37,37 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Locating bush
Version 1
for ball lifting pin
Main
material
stainless steel
D1=Thread
10
D2=Outside diameter
M20x1,5
L1=thread length
15
D3
28
D4
12,2
L2
35,5
L3
24
SW
24
Tightening
torque
Nm
145
UNSPSC Code
27111702
X
1,5
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
Description
Anyag
1.4542 nemesacél.
Kivitel
edzett.
További információk
A felfogó perselyek lehetővé teszik a golyós emelőcsapok biztonságos és gyors rögzítését. Egyszerű és folyamatbiztos telepítést kínálnak különböző hordozóanyagokba. Vékonyfalú alkatrészekhez és zsákfuratokhoz is használható.
Korrózióállóak és kopásállóak.
Korrózióállóak és kopásállóak.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.