text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Emelőcsap
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
mangán-foszfátozott
D1=Csapátmérő
16
L1=szárhossz
25
D2
18,6
D5
25
F1 kN
4,8
F2 kN
4,5
F3 kN
4,1
Fogadófurat H11
16
L2
15,1
L3
31
L4
44,5
L5
27
L6
30
L7
49
L8
92,8
S
3
X max.
15
X min.
1,5
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél.
Nyomógomb, alumínium.
Kivitel
Acél, mangánfoszfátozott.
További információk
A mozgatható seklivel rendelkező golyós emelőcsapokat gyors és egyszerű tartóelemként használják.
A nyomógomb megnyomásával a golyók kireteszelhetők. A nyomógomb elengedésével a golyók biztonságosan reteszelődnek.
Korrózió ellen védett.

TÜV által bevizsgált.

Az adatok X min., F1, F2 és F3 a DIN EN 13155 szabvány szerint ellenőrzöttek és a próbaterhelés a névleges terhelés 3-szorosának felel meg.
Hőmérséklet-tartomány
max. +250 °C.
Accessory
07781 felfogó persely.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak