Ball lifting pin steel manganese-phosphated 07780-2110X25
- Quick and simple carrier element with movable shackles
- The balls can be released by a push button
- The balls are locked again by releasing the push button
- 5x safety factor
- TÜV tested
Mennyiségi egység
€63.55
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Emelőcsap
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
mangán-foszfátozott
D1=Csapátmérő
10
L1=szárhossz
25
D2
11,7
D5
21,5
F1
kN
2,7
F2
kN
2,4
F3
kN
2,1
Fogadófurat
H11
10
L2
10,2
L3
25,7
L4
36
L5
27
L6
30
L7
49
L8
87,5
S
2,2
X
max.
10
X
min.
1,5
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Steel.
Push button in aluminium.
Push button in aluminium.
Version
Steel, manganese phosphate treated.
Note
Lifting pins are used as quick and easy hoisting elements with a pivoting shackle.
The balls are unlocked by pressing the push button. Release the button to lock the balls.
Protected against corrosion.
TÜV certified.
The specifications X min., F1, F2 and F3 are tested as per DIN EN 13155 with a test load equal to 3 times the nominal load.
The balls are unlocked by pressing the push button. Release the button to lock the balls.
Protected against corrosion.
TÜV certified.
The specifications X min., F1, F2 and F3 are tested as per DIN EN 13155 with a test load equal to 3 times the nominal load.
Temperature range
max. +250 °C.
Accessory
Receiver bushes 07781.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.