text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Emelőcsap
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
mangán-foszfátozott
D1=Csapátmérő
8
L1=szárhossz
10
D2
9,35
D5
21,5
F1 kN
1,5
F2 kN
1,2
F3 kN
0,5
Fogadófurat H11
8
L2
8,75
L3
25,7
L4
36
L5
27
L6
30
L7
49
L8
87,5
X max.
5
X min.
1,5
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél.
Nyomógomb, alumínium.
Kivitel
Acél, mangánfoszfátozott.
További információk
A mozgatható seklivel rendelkező golyós emelőcsapokat gyors és egyszerű tartóelemként használják.
A nyomógomb megnyomásával a golyók kireteszelhetők. A nyomógomb elengedésével a golyók biztonságosan reteszelődnek.
Korrózió ellen védett.

TÜV által bevizsgált.

Az adatok X min., F1, F2 és F3 a DIN EN 13155 szabvány szerint ellenőrzöttek és a próbaterhelés a névleges terhelés 3-szorosának felel meg.
Hőmérséklet-tartomány
max. +250 °C.
Accessory
07781 felfogó persely.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought