text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Emelőcsap
Alaptest anyaga
nemesacél
D1=Csapátmérő
20
L1=szárhossz
75
D2
24,5
D5
30
F1 kN
10
F2 kN
8,5
F3 kN
6,5
Fogadófurat H11
20
L2
19,7
L3
36,5
L4
52
L5
32,6
L6
36
L7
56
L8
114
X max.
30
X min.
1,5
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

Csap, 1.4542 nemesacél.
Sekli, 1.4571 nemesacél.
Nyomógomb, alumínium.

Kivitel
Csap, edzett.
További információk
A mozgatható seklivel rendelkező golyós emelőcsapokat gyors és egyszerű tartóelemként használják.
A nyomógomb megnyomásával a golyók kireteszelhetők.
A nyomógomb elengedésével a golyók biztonságosan reteszelődnek.
– Korrózió ellen védett és időjárásálló.
– Nagyszilárdságú, edzett csap, amely ily módon maximális terhelhető.
– TÜV által bevizsgált.

Az adatok X min., F1, F2 és F3 a DIN EN 13155 szabvány szerint ellenőrzöttek és a próbaterhelés a névleges terhelés 3-szorosának felel meg.
Hőmérséklet-tartomány
max. +250 °C.
Accessory
07781 felfogó persely.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak