Emelőcsap nemesacél 07780-12516X50
- Gyors és egyszerű tartóelem mozgatható kengyellel
- A golyók a nyomógomb segítségével oldhatók ki
- A golyók a nyomógomb elengedésével reteszelhetők
- Korrózió ellen védett
- TÜV által bevizsgált
Mennyiségi egység
149,12 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Emelőcsap
Alaptest
anyaga
nemesacél
D1=Csapátmérő
16
L1=szárhossz
50
D2
18,6
D5
25
F1
kN
4,8
F2
kN
4,5
F3
kN
4,1
Fogadófurat
H11
16
L2
15,1
L3
31
L4
44,5
L5
27
L6
30
L7
49
L8
92,8
X
max.
35
X
min.
1,5
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Csap, 1.4542 nemesacél.
Sekli, 1.4571 nemesacél.
Nyomógomb, alumínium.
Kivitel
Csap, edzett.
További információk
A mozgatható seklivel rendelkező golyós emelőcsapokat gyors és egyszerű tartóelemként használják.
A nyomógomb megnyomásával a golyók kireteszelhetők.
A nyomógomb elengedésével a golyók biztonságosan reteszelődnek.
– Korrózió ellen védett és időjárásálló.
– Nagyszilárdságú, edzett csap, amely ily módon maximális terhelhető.
– TÜV által bevizsgált.
Az adatok X min., F1, F2 és F3 a DIN EN 13155 szabvány szerint ellenőrzöttek és a próbaterhelés a névleges terhelés 3-szorosának felel meg.
A nyomógomb megnyomásával a golyók kireteszelhetők.
A nyomógomb elengedésével a golyók biztonságosan reteszelődnek.
– Korrózió ellen védett és időjárásálló.
– Nagyszilárdságú, edzett csap, amely ily módon maximális terhelhető.
– TÜV által bevizsgált.
Az adatok X min., F1, F2 és F3 a DIN EN 13155 szabvány szerint ellenőrzöttek és a próbaterhelés a névleges terhelés 3-szorosának felel meg.
Hőmérséklet-tartomány
max. +250 °C.
Accessory
07781 felfogó persely.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.