text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Emelőkengyel
Alaptest anyaga
edzett acél
D=Menet
M20
B
50,8
B1
112,7
D1
25,4
D2
76,2
H
30
H1
161,9
H2
101,6
H3
14,3
H4
1,6
L
38,1
Max. terhelhetőség kg
2150
Meghúzási nyomaték Nm
134
S
19
SW
32
UNSPSC Code
31162800
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
Material
Carbon steel.
Version
Black oxidised.
Note
Every hoist ring undergoes an additional visual inspection after load testing (5x safety factor).
A safety data sheet for installation is included with every hoist ring.
Do not use spacer washers between the bush flange and support surface.
Tighten the screws to the stated torque and check and re-tighten regularly. After installation check if the ring swivels freely in both directions.
Lift with care! Avoid impacts!
In no event must the permissible load stamped on the hoist ring be exceeded.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak