text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Emelőkengyel
Alaptest anyaga
edzett acél
D=Menet
M16
B
50,8
B1
112,7
D1
25,4
D2
76,2
H
24
H1
161,9
H2
101,6
H3
14,3
H4
1,6
L
38,1
Max. terhelhetőség kg
1900
Meghúzási nyomaték Nm
80
S
19
SW
32
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A terhelésvizsgálat (5-szörös biztonság) után minden kivitel szemrevételezésnek van alávetve.
Minden emelőkengyel mellé egy biztonsági adatlap van mellékelve.
A perselykarima és a támasztófelület között hézagoló alátéteket használni tilos.
A csavarokat a megadott nyomatékokkal kell meghúzni, és rendszeres időközönként ellenőrizni kell, ill. után kell húzni. A szerelés után ellenőrizni kell, hogy a kengyel minden irányban szabadon leng és forog.
Az emelést óvatosan kell végezni, a hirtelen terhelések kerülendők.
A kengyelbe ütött teherbírást nem szabad túllépni.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak