Szerelőkulcs 07770-101
- Teherbírás max. 2000 kg
- Félrehajlítható és forgatható
- Kivitel: acél és nemesacél
Sales unit
21,60 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Assembly key
L1
14
L2
16,3
L3
17,5
Recommended
tightening torque
Nm
1025
SW
24
SW1
1/4
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Anyag
Nemesíthető acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta
Nemesacél, fémtiszta
Emelőkengyellel kapcsolatos tudnivalók
A perselykarima és a támasztófelület között hézagoló alátéteket használni tilos.
Figyelembe kell venni menetvédő süllyesztés megengedett süllyesztési átmérőjét (D2).
A csavarokat a megadott nyomatékokkal kell meghúzni, és rendszeres időközönként ellenőrizni kell, ill. után kell húzni. A szerelés után ellenőrizni kell, hogy a kengyel minden irányban szabadon leng és forog.
Az emelést óvatosan kell végezni, a hirtelen terhelések kerülendők.
A kengyelbe ütött teherbírást nem szabad túllépni.
Figyelembe kell venni menetvédő süllyesztés megengedett süllyesztési átmérőjét (D2).
A csavarokat a megadott nyomatékokkal kell meghúzni, és rendszeres időközönként ellenőrizni kell, ill. után kell húzni. A szerelés után ellenőrizni kell, hogy a kengyel minden irányban szabadon leng és forog.
Az emelést óvatosan kell végezni, a hirtelen terhelések kerülendők.
A kengyelbe ütött teherbírást nem szabad túllépni.
Szerelőkulccsal kapcsolatos tudnivalók
- A szerelőkulcsot az emelőkengyel meglévő furataiba kell behelyezni.
- Az emelőkengyelt nyomatékkulccsal kell rögzíteni a javasolt meghúzási nyomatékkal.
- Figyelembe kell venni menetvédő süllyesztés megengedett süllyesztési átmérőjét.
- Az emelőkengyelt nyomatékkulccsal kell rögzíteni a javasolt meghúzási nyomatékkal.
- Figyelembe kell venni menetvédő süllyesztés megengedett süllyesztési átmérőjét.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.