Felfogó persely emelőcsaphoz nemesacél 07781-11675
- Golyós tartócsapok biztonságos és gyors felfogásának lehetősége
- Folyamatbiztos beszerelés különböző hordozó anyagokba
Mennyiségi egység
64,79 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Felfogó persely
Kivitel 1
emelőcsaphoz
Kivitel 2
sík
Alak
B
Alaptest
anyaga
nemesacél
D1=Menet
16
D2=Külső átmérő
M30
L1=menethossz
75
D3
39
D4
19,2
D5
5,1
D6
30
L2
90
L3
84
L4
31
Meghúzási nyomaték Nm
200
UNSPSC Code
27111702
X
1,5
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
1.4542 nemesacél.
Kivitel
edzett.
További információk
A felfogó perselyek lehetővé teszik a golyós tartócsapok biztonságos és gyors beszerelését. Egyszerű és folyamatbiztos felszerelést kínálnak a különböző tartóanyagokra. Vékonyfalú alkatrészekhez és zsákfuratokhoz is alkalmazhatóak.
Ez a kivitel olyan alkalmazásokhoz is megfelel, amelyek a becsavarozás után sík felületet igényelnek.
Korrózióállóak és kopásállóak.
Ez a kivitel olyan alkalmazásokhoz is megfelel, amelyek a becsavarozás után sík felületet igényelnek.
Korrózióállóak és kopásállóak.
Accessory
Állítható kétcsapos körmöskulcs 96651.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.