text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Felfogó persely
Kivitel 1
emelőcsaphoz
Kivitel 2
sík
Alak
A
Alaptest anyaga
nemesacél
D1=Menet
8
D2=Külső átmérő
M16x1,5
L1=menethossz
15
D3
24
D4
9,8
D5
3,1
D6
16
L2
25
L3
20
Meghúzási nyomaték Nm
75
UNSPSC Code
27111702
X
1,5
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
1.4542 nemesacél.

Kivitel
edzett.
További információk
A felfogó perselyek lehetővé teszik a golyós tartócsapok biztonságos és gyors beszerelését. Egyszerű és folyamatbiztos felszerelést kínálnak a különböző tartóanyagokra. Vékonyfalú alkatrészekhez és zsákfuratokhoz is alkalmazhatóak.
Ez a kivitel olyan alkalmazásokhoz is megfelel, amelyek a becsavarozás után sík felületet igényelnek.
Korrózióállóak és kopásállóak.
Accessory
Állítható kétcsapos körmöskulcs 96651.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak