text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Forgó emelőszem
Kivitel 1
félrehajlítható és forgatható
Kivitel 2
8-as minőségi osztály
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
műanyag bevonatú
Alaptest színe
Vörös
D=Menet
M36
B
50
D1
85
H
205
H1
95
L
54
L1
90
Rögzítési mód
csavarozható
S
22
SW
75
Terhelhetőség kg
8000
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
Acél.
Kivitel
8-as minőségi osztály, golyóscsapágyazású.
Műanyag bevonatú, piros.
További információk
Kompakt és könnyű építési mód, minden irányból maximálisan terhelhető. 4-szeres biztonság törés ellen minden terhelési irányban. 360°-ban forgatható. A tag lengéstartománya max. 180°. A golyóscsapágyazás révén az emelőszem terhelés alatt is forgatható.

Legyen szó a terhek emeléséről vagy a rakomány biztosításáról, a forgatható emelőszemek számos területen használhatók.

A terhelhetőség érvényessége céljából mindig meg kell győződni arról, hogy a szem egy vonalba esik a teherrel. Az emelőszemnek síkszerűen kell felfeküdnie a támasztófelületre és mindig becsavarva kell lennie.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak