Swivel ring Swivels and rotates steel red plastic-coated 07710-2030
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás, logisztika, szállítástechnika
- Kompakt kivitel
- 4-szeres biztonság törés ellen
- Minden oldalról maximálisan terhelhető
- A golyóscsapágyazás révén az emelőszemek terhelés alatt is forgathatók
Sales unit
86,88 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Swivel ring
Version 1
Swivels and rotates
Version 2
grade 8
Main
material
steel
Surface finish
body
plastic-coated
Main
colour
red
D=Thread
M20
B
34
D1
50
H
131
H1
61
Kind of fastening
screw-on
L
30
L1
57
Permissible
load
kg
2000
S
16
SW
40
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
Description
Anyag
Acél.
Kivitel
8-as minőségi osztály, golyóscsapágyazású.
Műanyag bevonatú, piros.
Műanyag bevonatú, piros.
További információk
Kompakt és könnyű építési mód, minden irányból maximálisan terhelhető. 4-szeres biztonság törés ellen minden terhelési irányban. 360°-ban forgatható. A tag lengéstartománya max. 180°. A golyóscsapágyazás révén az emelőszem terhelés alatt is forgatható.
Legyen szó a terhek emeléséről vagy a rakomány biztosításáról, a forgatható emelőszemek számos területen használhatók.
A terhelhetőség érvényessége céljából mindig meg kell győződni arról, hogy a szem egy vonalba esik a teherrel. Az emelőszemnek síkszerűen kell felfeküdnie a támasztófelületre és mindig becsavarva kell lennie.
Legyen szó a terhek emeléséről vagy a rakomány biztosításáról, a forgatható emelőszemek számos területen használhatók.
A terhelhetőség érvényessége céljából mindig meg kell győződni arról, hogy a szem egy vonalba esik a teherrel. Az emelőszemnek síkszerűen kell felfeküdnie a támasztófelületre és mindig becsavarva kell lennie.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.