Forgó emelőszem félrehajlítható és forgatható acél Vörös műanyag bevonatú 07710-1018
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás, logisztika, szállítástechnika
- Kompakt kivitel
- 4-szeres biztonság törés ellen
- Minden oldalról maximálisan terhelhető
- A golyóscsapágyazás révén az emelőszemek terhelés alatt is forgathatók
Mennyiségi egység
76,76 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Forgó emelőszem
Kivitel 1
félrehajlítható és forgatható
Kivitel 2
8-as minőségi osztály
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
műanyag bevonatú
Alaptest
színe
Vörös
D=Menet
M10
B
30
D1
38
H
105
H1
50
L
18
L1
46
Rögzítési mód
csavarozható
S
13
SW
30
Terhelhetőség
kg
300
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
Acél.
Kivitel
8-as minőségi osztály, golyóscsapágyazású.
Műanyag bevonatú, piros.
Műanyag bevonatú, piros.
További információk
Kompakt és könnyű építési mód, minden irányból maximálisan terhelhető. 4-szeres biztonság törés ellen minden terhelési irányban. 360°-ban forgatható. A tag lengéstartománya max. 180°. A golyóscsapágyazás révén az emelőszem terhelés alatt is forgatható.
Legyen szó a terhek emeléséről vagy a rakomány biztosításáról, a forgatható emelőszemek számos területen használhatók.
A terhelhetőség érvényessége céljából mindig meg kell győződni arról, hogy a szem egy vonalba esik a teherrel. Az emelőszemnek síkszerűen kell felfeküdnie a támasztófelületre és mindig becsavarva kell lennie.
Legyen szó a terhek emeléséről vagy a rakomány biztosításáról, a forgatható emelőszemek számos területen használhatók.
A terhelhetőség érvényessége céljából mindig meg kell győződni arról, hogy a szem egy vonalba esik a teherrel. Az emelőszemnek síkszerűen kell felfeküdnie a támasztófelületre és mindig becsavarva kell lennie.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.