Emelőkengyel edzett acél 07775-20
- Teherbírás max. 2290 kg
- 5-szörös biztonság
Mennyiségi egység
224,14 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Emelőkengyel
Kivitel 2
oldalhúzóval
Alaptest
anyaga
edzett acél
D=Menet
M20
A
29
A1
25
B
57
B1
67
Belső hatlap
10
D1
48
H
40
H1
59
H2
6
H3
26
L
145
L1
102
Max.
terhelhetőség
kg
2290
R
51
S
16
SW
44
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A terhelésvizsgálat során minden kivitel ellenőrzésnek van alávetve a 5-szörös biztonság szempontjából. A lapos és könnyű építési módja révén az emelőkengyel a hasonló kengyelekhez képest egyszerűbben kezelhető. Az emelőkengyel a kiviteltől függően villáskulccsal vagy imbuszkulccsal szerelhető fel.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.