text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Emelőkengyel
Kivitel 2
oldalhúzóval
Alaptest anyaga
edzett acél
D=Menet
M12
A
22
A1
19
B
44
B1
51
Belső hatlap
6
D1
35
H
24
H1
48
H2
4
H3
21
L
110
L1
75
Max. terhelhetőség kg
725
R
38
S
13
SW
32
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A terhelésvizsgálat során minden kivitel ellenőrzésnek van alávetve a 5-szörös biztonság szempontjából. A lapos és könnyű építési módja révén az emelőkengyel a hasonló kengyelekhez képest egyszerűbben kezelhető. Az emelőkengyel a kiviteltől függően villáskulccsal vagy imbuszkulccsal szerelhető fel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak