Emelőkengyel Szabványos edzett acél 07730-48
- Teherbírás max. 13 500 kg
- Hosszabbított kivitelben is kapható
- 5-szörös biztonság
Mennyiségi egység
1 044,10 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Emelőkengyel
Kivitel 1
Szabványos
Alaptest
anyaga
edzett acél
A=Szélesség
217,2
D=csapátmérő
M48
H=Magasság
316,7
B
115
D1
106,4
Kivitel
Szabványos
L
88
Max.
terhelhetőség
kg
13500
Meghúzási nyomaték Nm
981
R
57,2
S
44,4
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A terhelésvizsgálat (5-szörös biztonság) után minden kivitel szemrevételezésnek van alávetve.
Minden emelőkengyel mellé egy biztonsági adatlap van mellékelve.
A perselykarima és a támasztófelület között hézagoló alátéteket használni tilos.
A csavarokat a megadott nyomatékokkal kell meghúzni, és rendszeres időközönként ellenőrizni kell, ill. után kell húzni. A szerelés után ellenőrizni kell, hogy a kengyel minden irányban szabadon leng és forog.
Az emelést óvatosan kell végezni, a hirtelen terhelések kerülendők.
A kengyelbe ütött teherbírást nem szabad túllépni.
Minden emelőkengyel mellé egy biztonsági adatlap van mellékelve.
A perselykarima és a támasztófelület között hézagoló alátéteket használni tilos.
A csavarokat a megadott nyomatékokkal kell meghúzni, és rendszeres időközönként ellenőrizni kell, ill. után kell húzni. A szerelés után ellenőrizni kell, hogy a kengyel minden irányban szabadon leng és forog.
Az emelést óvatosan kell végezni, a hirtelen terhelések kerülendők.
A kengyelbe ütött teherbírást nem szabad túllépni.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.