Hoist ring Standard QT steel 07730-42
- Teherbírás max. 13 500 kg
- Hosszabbított kivitelben is kapható
- 5-szörös biztonság
Sales unit
909,89 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hoist ring
Version 1
Standard
Main
material
QT steel
A=Width
217,2
D=pin diameter
M42
H=Height
316,7
B
115
D1
106,4
L
68
R
57,2
S
44,4
Tightening
torque
Nm
981
UNSPSC Code
31162800
Version
Standard
max.
permissible
load kg
12500
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
Description
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A terhelésvizsgálat (5-szörös biztonság) után minden kivitel szemrevételezésnek van alávetve.
Minden emelőkengyel mellé egy biztonsági adatlap van mellékelve.
A perselykarima és a támasztófelület között hézagoló alátéteket használni tilos.
A csavarokat a megadott nyomatékokkal kell meghúzni, és rendszeres időközönként ellenőrizni kell, ill. után kell húzni. A szerelés után ellenőrizni kell, hogy a kengyel minden irányban szabadon leng és forog.
Az emelést óvatosan kell végezni, a hirtelen terhelések kerülendők.
A kengyelbe ütött teherbírást nem szabad túllépni.
Minden emelőkengyel mellé egy biztonsági adatlap van mellékelve.
A perselykarima és a támasztófelület között hézagoló alátéteket használni tilos.
A csavarokat a megadott nyomatékokkal kell meghúzni, és rendszeres időközönként ellenőrizni kell, ill. után kell húzni. A szerelés után ellenőrizni kell, hogy a kengyel minden irányban szabadon leng és forog.
Az emelést óvatosan kell végezni, a hirtelen terhelések kerülendők.
A kengyelbe ütött teherbírást nem szabad túllépni.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.