text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Emelőkengyel
Kivitel 1
Szabványos
Alaptest anyaga
edzett acél
A=Szélesség
89,4
D=csapátmérő
M12
H=Magasság
123
B
46
D1
38,1
Kivitel
Szabványos
L
19
Max. terhelhetőség kg
1050
Meghúzási nyomaték Nm
37,3
R
22,4
S
19
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A terhelésvizsgálat (5-szörös biztonság) után minden kivitel szemrevételezésnek van alávetve.
Minden emelőkengyel mellé egy biztonsági adatlap van mellékelve.
A perselykarima és a támasztófelület között hézagoló alátéteket használni tilos.
A csavarokat a megadott nyomatékokkal kell meghúzni, és rendszeres időközönként ellenőrizni kell, ill. után kell húzni. A szerelés után ellenőrizni kell, hogy a kengyel minden irányban szabadon leng és forog.
Az emelést óvatosan kell végezni, a hirtelen terhelések kerülendők.
A kengyelbe ütött teherbírást nem szabad túllépni.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak