Emelőkengyel edzett acél 07772-12045
- Teherbírás max. 9000 kg
- 6-szoros biztonság
Mennyiségi egység
57,41 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Emelőkengyel
Alaptest
anyaga
edzett acél
Komponens
anyaga
acél
B
100
D
DIN 912
csavarhoz
M12X45 (2x)
D1
64
H
29
L1
76
L2
38,1
Max.
terhelhetőség
kg
2250
Meghúzási nyomaték Nm
35
R1
19
S
13
UNSPSC Code
31162800
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
Test, nemesíthető acél. Kengyel, acél.
Kivitel
barnított. Kengyel, edzett.
További információk
A terhelésvizsgálat (6-szoros biztonság) után minden kivitel szemrevételezésnek van alávetve.
Minden emelőkengyel mellé egy biztonsági adatlap van mellékelve.
A perselykarima és a támasztófelület között hézagoló alátéteket használni tilos.
A csavarokat a megadott nyomatékokkal kell meghúzni, és rendszeres időközönként ellenőrizni kell, ill. után kell húzni. A szerelés után ellenőrizni kell, hogy a kengyel minden irányban szabadon leng.
Az emelést óvatosan kell végezni, a hirtelen terhelések kerülendők.
A kengyelbe ütött teherbírást nem szabad túllépni.
Minden emelőkengyel mellé egy biztonsági adatlap van mellékelve.
A perselykarima és a támasztófelület között hézagoló alátéteket használni tilos.
A csavarokat a megadott nyomatékokkal kell meghúzni, és rendszeres időközönként ellenőrizni kell, ill. után kell húzni. A szerelés után ellenőrizni kell, hogy a kengyel minden irányban szabadon leng.
Az emelést óvatosan kell végezni, a hirtelen terhelések kerülendők.
A kengyelbe ütött teherbírást nem szabad túllépni.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.