Emelőkengyel envirolox bevonattal edzett acél 07735-120
- A bevonat jobb védelmet nyújt a szélsőséges környezeti feltételekkel szemben
- Teherbírás max. 7000 kg
- Korrozív környezetekben való használatra alkalmas
- 5-szörös biztonság
Mennyiségi egység
365,23 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Emelőkengyel
Kivitel 1
envirolox bevonattal
Alaptest
anyaga
edzett acél
A=Szélesség
130,6
D=Menet
M20
H=Magasság
165,6
B
70
D1
58,7
L
32
Max.
terhelhetőség
kg
3000
Meghúzási nyomaték Nm
133
R
35,6
S
25,4
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél.
Kivitel
Emelőkengyel, Envirolox® bevonatú. Alátét, kromátozott.
További információk
A terhelésvizsgálat (5-szörös biztonság) után minden kivitel szemrevételezésnek van alávetve. Az új Envirolox® védőréteg jobb védelmet nyújt a szélsőséges környezeti feltételek ellen.
Lehetséges alkalmazási példák: korrozív légkörök, mint pl. tengeri szállítás, vegyipar stb.
Lehetséges alkalmazási példák: korrozív légkörök, mint pl. tengeri szállítás, vegyipar stb.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.